Увеличенная производительность, высокая плотность, возможность использования медных и
оптических
решений в одной патч-панели, модульность, экономия времени и простое обслуживание - вот
основные преимущества
системы LCS3
Оптические полки и патч-панели были сконструированы с целью увеличения
количества
коннекторов и
упрощения монтажа.
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА
НОВЫЕ КОННЕКТОРЫ И КАССЕТЫ
MTP:
Высокоскоростные решения передачи данных по оптическому волокну
с производительностью от 40 до 100 Гбит/с
Высокая скорость передачи и минимальные потери данных
при использовании кассет с наименьшими в отрасли вносимыми
помехами: менее 0,35 дБ
Короткие сроки ввода в эксплуатацию системы и минимальная
вероятность ошибок при использовании претерминированных сборок
МЕДНАЯ СИСТЕМА
НОВЫЕ КОННЕКТОРЫ RJ45:
Гарантия высокой производительности и надежности
информационных сетей с инновационными коннекторами RJ45
категории 8, 6A, 6 и 5e
Передача данных и питания по информационным кабелям и шнурам
для мощных периферийных устройств PoE++ (точки доступа Wi-Fi,
камеры и др.)
Повышение производительности ЦОД при применении
инновационной категории 8.
Масштабируемость и удобство обслуживания
Legrand разрабатывает персонализированные решения, обеспечивающие
масштабирование инфраструктуры на всех уровнях. Эти решения позволяют проводить будущие
модернизации и облегчают все операции по техническому обслуживанию.
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА
МЕДНАЯ СИСТЕМА
Быстрая модернизация:
Инновационная модульная конструкция кассет
позволяет провести модернизацию отдельной
кассеты без замены всей панели
Простое добавление модульных блоков
в оптические полки с коннекторами LC, SC, ST,
LC APC, SC APC
Свободное конфигурирование и быстрое
масштабирование системы с модульными
полками совместной установки медных
и оптических кассет
Легкое обслуживание:
Безынструментальная быстрая фиксация
и извлечение полок из шкафа сокращает
время на обслуживание системы
Интуитивно понятная организация кабелей
с помощью органайзеров также сокращает
обслуживание системы
Быстрая модернизация:
Минимальное вмешательство в работу системы
при модернизации благодаря модульной конструкции
кассет и инновационной конструкции коннекторов
Простая модернизация информационного канала
вне зависимости от категории за счет инновационной
конструкции коннекторов
Гибкая модернизация системы с использованием
модульной полки позволяет создать свободную
конфигурацию медной и волоконно-оптической
системы на одной полке
Легкое обслуживание:
Безынструментальная быстрая фиксация
и извлечение полок из шкафа сокращает
время на обслуживание системы
Интуитивно понятная организация кабелей
с помощью органайзеров также сокращает
обслуживание системы
Эффективность
Независимо от того, какие кабели используются — медные или оптоволоконные — важнейшим
показателем производительности структурированной кабельной системы является скорость
передачи
данных (бит/с).
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА
НОВАЯ оптическая
полка:
Максимальное использование пространства шкафа при
использовании оптических полок высокой и сверхвысокой плотности
Эффективное использование каждого квадратного метра площади
ЦОД и серверных комнат с претерминированными микрокабелями
уменьшенного диаметра по сравнению с традиционными
магистральными кабелями
Свободное конфигурирование системы с модульными полками
совместной установки медных и оптических кассет
Простое и доступное решение для информационных сетей при
использовании поворотных
МЕДНАЯ СИСТЕМА
НОВЫЕ патч-панели:
Быстрый и удобный монтаж системы с инновационной
конструкцией быстрой фиксации и извлечения
модульной кассеты
Высокоэффективное и гибкое использование
пространства шкафа с патч-панелью высокой плотности
на 48 портов на 1U высоты
Гарантия оптимальных характеристик системы с угловой
конструкцией патч-панелей
Минимальные затраты рабочего времени
на обслуживание системы с безынструментальной
фиксацией и извлечением панели из шкафа/стойки
Минимальные сроки простоя оборудования при
модернизации за счет возможности демонтажа нужного
коннектора без отсоединения соседних коммутационных
шнуров в панели